Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

450G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 1-1/4" or 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
450G
UPC
662277004442
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
0.5 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.17 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
1-1/4" or 1-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.