Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

450MMT

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Çift gövde, 450A, 690 VAC/350 VDC (IEC), 700 VAC (UL), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 40 kA DC 350 VDC’de (IEC)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
450MMT
EAN
5027590047715
UPC
051712835213
Ürün Uzunluğu/Derinliği
98 mm
Ürün Yüksekliği
40 mm
Ürün Genişliği
97 mm
Ürün Ağırlığı
478 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
450 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Anma gerilimi DC
350 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
85 mm
Montaj boyutu
M8
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
220000
Watt kayıpları
57 W
Sigorta şekli
Merkezi ikili boğazlı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
30000
Renk
Yok
Açma değeri
350 Vdc’de (IEC), 200 kA RMS Sym, 40 kA
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
MMT
Şunun için uygun:
MC-700 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI700, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.