Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

452GREEN

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Green, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
452GREEN
UPC
662277091350
Product Length/Depth
1.83 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.23 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Green
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.