Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

465BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, Black, EMT, Zinc plated steel, Four tightening screws, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
465BLACK
UPC
662277062008
Product Length/Depth
3.23 in
Product Height
2.24 in
Product Width
2.24 in
Product Weight
0.77 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Four tightening screws
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"
Color
Black
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.