Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

467DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc die cast, Four tightening screws, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
467DC
UPC
784564004031
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
2.57 in
Product Width
4.95 in
Product Weight
0.81 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Four tightening screws
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
3"
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.