Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

46KB8

Tahliyeli sigorta bağlantısı, orta gerilim, 8 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K hızlı, stil B bağlantı ucu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series orta gerilim Tahliyeli sigorta
Katalog Numarası
46KB8
EAN
5027590481007
UPC
051712400787
Ürün Uzunluğu/Derinliği
787 mm
Ürün Yüksekliği
19.1 mm
Ürün Genişliği
19.1 mm
Ürün Ağırlığı
19.64 g
Uyumlar
ANSI C37.42

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
8 A
Akım Özelliği Tipi
K tipi - Hızlı çalışan K karakteristikleri için ANSI C 37-42 gerekliliklerine uygundur
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Serbest Bırakma Özelliği
K
Standart
ANSI
Sonlandırma Tipi
Sabitlenmiş buton başlığı
Gerilim Tipi
AC
Renk
Sarı
Açma değeri
8 kAIC
Yapı Boyutu
787 mm
Gerilim değeri
46 kV
Tip
Orta Gerilim Tahliyeli Sigorta Bağlantısı
Uygulama
Birincil taraf transformatör koruması, besleyici koruması, kapasitör grubu koruması

Ürün teknik özelliklerini aktar