Eaton Bussmann series orta gerilimli Tahliyeli sigorta, 80 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K hızlı, BR stil bağlantı ucu, Tip T – ANSI C 37-42, T karakteristiği, Maks 60 Hz, Min 50 Hz, Sabitlenmiş başlıklı, AC, Sarı, 787 mm, 8 kAIC, 46 kV
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series orta gerilim Tahliyeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
46KB80
|
| EAN |
5027590481014
|
| UPC |
051712398763
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
19 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
787 mm
|
| Ürün Genişliği |
19 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
26.36 g
|
| Uyumlar |
ANSI C37.42
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Amperaj Değeri |
80 A
|
| Akım Özelliği Tipi |
K tipi - Hızlı çalışan K karakteristikleri için ANSI C 37-42 gerekliliklerine uygundur
|
| Anma frekansı - maks. |
60 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
50 Hz
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
K
|
| Standart |
ANSI
|
| Sonlandırma Tipi |
Sabitlenmiş buton başlığı
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Renk |
Sarı
|
| Açma değeri |
8 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
787 mm
|
| Gerilim değeri |
46 kV
|
| Tip |
Orta Gerilim Tahliyeli Sigorta Bağlantısı
|
| Uygulama |
Birincil taraf transformatör koruması, besleyici koruması, kapasitör grubu koruması
|