Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

46TU2

Tahliyeli sigorta bağlantısı, orta gerilim, 2 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T yavaş, stil U bağlantı ucu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series orta gerilim Tahliyeli sigorta
Katalog Numarası
46TU2
EAN
5027590481946
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
106 mm
Ürün Ağırlığı
22.04 g
Sertifikasyonlar
ANSI/IEEE Std C37.42

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
2 A
Akım Özelliği Tipi
T tipi - Yavaş çalışan T karakteristikleri için ANSI C 37-42 gerekliliklerine uygundur
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Serbest Bırakma Özelliği
T
Standart
ANSI
Sonlandırma Tipi
Evrensel
Gerilim Tipi
AC
Renk
Yeşil
Açma değeri
8 kAIC
Yapı Boyutu
787 mm
Gerilim değeri
46 kV
Tip
Orta Gerilim Tahliyeli Sigorta Bağlantısı
Uygulama
Birincil taraf transformatör koruması, besleyici koruması, kapasitör grubu koruması

Ürün teknik özelliklerini aktar