Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

470FG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
470FG
UPC
782274233901
Product Length/Depth
2.18 in
Product Height
5.5 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.76 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.