Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

496 11

Eaton Crouse-Hinds series EMT strap, EMT and rigid/IMC, Galvanized steel, 3-1/2", Two hole

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT strap
Catalog Number
496 11
UPC
784564149114
Product Length/Depth
4.68 in
Product Height
1.48 in
Product Width
1.84 in
Product Weight
0.93 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two hole
Material
Galvanized steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.