Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

4H07C

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 4A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
4H07C
EAN
5027590482349
UPC
051712589086
Ürün Uzunluğu/Derinliği
14 mm
Ürün Yüksekliği
14 mm
Ürün Genişliği
85 mm
Ürün Ağırlığı
17.7 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
4 A
Yapı tipi
HRCII-C
Akım tipi
AC/DC
Kesme Kapasitesi
200 kA
Frekans değeri - maks.
50 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
600 V
Anma gerilimi DC
250 V
Kullanım Kategorisi
Diğer
Renk
Yok
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
Civata takılı
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
600 V
Tip
Kanada sigortası
Uygulama
Kablo Koruması
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar