Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

4HD36

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 4 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
4HD36
EAN
5027590482356
UPC
051712835305
Ürün Uzunluğu/Derinliği
137.6 mm
Ürün Yüksekliği
21.8 mm
Ürün Genişliği
22 mm
Ürün Ağırlığı
93.7 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
4 A
Kesme Kapasitesi
80 kA
Gerilim Tipi
AC/DC
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Watt kayıpları
1.4 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
122.4 mm
Akım tipi
AC/DC
Anma gerilimi AC
1200 V
Anma gerilimi DC
750 V
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar