Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

5050

Eaton Crouse-Hinds series "back to back" box connector, Zinc die cast, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series "back to back" box connector
Catalog Number
5050
UPC
784564150509
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.08 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.