Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

511 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
511 HDG
UPC
662277038683
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.08 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.