Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

518

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 3-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
518
UPC
784564105189
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.5 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.