Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

521

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, 6"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
521
UPC
784564105219
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
3.3 in
Product Width
14.1 in
Product Weight
6.9 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.