Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Çift gövde, 550A, 690 VAC/450 VDC (IEC), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 40 kA 450 VDC’de
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
550FMM
|
| EAN |
5027590049771
|
| UPC |
051712556927
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
112 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
38 mm
|
| Ürün Genişliği |
39 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
458 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized CCC |
| Amperaj Değeri |
550 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Anma gerilimi DC |
450 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
83.7 mm
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
120000
|
| Watt kayıpları |
100 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi ikili boğazlı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
30000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 450 V DC’de 40 kA (IEC)
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V AC
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
FMM
|
| Şunun için uygun: |
MC-600 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI700, Sigorta göstergesi MAI Mikro şalter adaptörü MBI Mikro şalter adaptörü |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|