Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

559A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box, 6" depth, Copper-free aluminum, Surface mount

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box
Catalog Number
559A
UPC
662276383272
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
8.13 in
Product Width
6 in
Product Weight
8 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Depth
6 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.