Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

574A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 574 junction box, 2-3/16" depth, Copper-free aluminum, Surface mount

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 574 junction box
Catalog Number
574A
UPC
662276383593
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
1.7 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Depth
2-3/16 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.