Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

580G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover with integral gasket, Sheet steel, 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover with integral gasket
Catalog Number
580G
UPC
662276018341
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
7.875 in
Product Width
0.285 in
Product Weight
0.405 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.