Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

581B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 581 junction box, 4" depth, Brass, Surface mount

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 581 junction box
Catalog Number
581B
UPC
662276413573
Product Length/Depth
7 in
Product Height
7.63 in
Product Width
4 in
Product Weight
16.5 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
4 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.