Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

5E1600UI

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 1600 VA, 900 W, Giriş: C14, Çıkış: (6) C13, Tower

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton 5E Gen2 UPS
Katalog Numarası
5E1600UI
EAN
3553340704321
Ürün Uzunluğu/Derinliği
330 mm
Ürün Yüksekliği
180 mm
Ürün Genişliği
133 mm
Ürün Ağırlığı
8.89 kg
Uyumlar
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Sertifikasyonlar
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 62040-3

Ürün teknik özellikleri

Diğer Özellikler
  • Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR)
  • Kompakt tower tasarımıyla alandan tasarruf sağlar
  • Temel işletim sistemleriyle (Windows/Mac OS/Linux) otomatik entegrasyon için ideal, HID uyumlu USB portu
Topoloji
Line-interactive
Yapı Tipi
Ayaklı model
Renk
Siyah
VA Değeri
1600 VA
Watt Gücü
900 W
Rack Bağlantı Kiti
Hayır
Ambalaj İçerikleri
  • (2) IEC-IEC çıkış kablosu
  • Hızlı başlangıç
  • Güvenlik talimatları
Aşırı Gerilim Koruması
Evet
Dahili Bypass
Hayır
Hot Swap Güç
Hayır
Otomatik Kapatma İşlevi
Evet
Primer Frekans - Maks
63 Hz
Primer Frekans - Min
45 Hz
Giriş Bağlantısı
C14
Giriş Anma Gerilimi
Varsayılan değer 230V’tur (220/230/240V)
Nominal Frekans
50/60 Hz
Giriş Frekans Aralığı
45-63 Hz
Priz
(6) C13
C13 Çıkış Sayısı
6
Gerilim
230V
Çıkış Anma Gerilimi
230V
Besleme Tipi
1
Gerilim Tipi
AC
Çalışma Zamanı Grafiği
Batarya Yönetimi
Otomatik akü testi, derin deşarj koruması, soğuk çalıştırma özelliği
Batarya Değeri
12 V / 7 Ah
Batarya Tipi
Sızdırmaz, kurşun asit
Genişletilmiş Batarya Kapasitesi
Hayır
Haberleşme
USB portu (HID uyumlu)
Genişletme Yuvaları
Hayır
Ethernet Arayüzü
Hayır
Ağ Kartı Dahil
Hayır
Yazılım Uyumluluğu
Eaton UPS Companion (sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını, kullanılan enerjinin ölçülmesini ve UPS ayarlarının konfigürasyonunu sağlar)
Kullanıcı Arayüzü
LED'ler
Arayüz Tipi
USB
Potansiyelsiz Anahtar Kontağı
Hayır
Bağıl Nem
% 90’a kadar, yoğuşmasız
Sıcaklık Aralığı
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Çalışma Sıcaklığı - Maks
40 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Çıkış Zahiri Güç
1600 VA
Giriş gerilimi - maks.
300 V
Giriş gerilimi - min.
140 V
Çıkış gerilimi - maks.
257 V
Çıkış gerilimi - min.
195 V
Sekonder frekans - maks.
60 Hz
Sekonder frekans - min.
50 Hz
Batarya miktarı
2
Maksimum Yükte Verimlilik
95
Giriş gerilim aralığı
140-300 V
Çıkış frekansı
50/60 Hz
Çıkış gerilim aralığı
195-257 V
Faz (giriş)
1
Faz (çıkış)
1
Güç tüketimi
47.4 W

Ürün teknik özelliklerini aktar