Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

5E700UD

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 700 VA, 360 W, Giriş: Schuko prizler, Çıkış: (2) DIN, Tower

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton 5E Gen2 UPS
Katalog Numarası
5E700UD
EAN
3553340704192
Ürün Uzunluğu/Derinliği
288 mm
Ürün Yüksekliği
148 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
4.31 kg
Uyumlar
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Sertifikasyonlar
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Ukr
IEC/EN 62040-3
UKCA
Cm

Backup power conversion specifications

Diğer Özellikler
  • Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR)
  • Kompakt tower tasarımıyla alandan tasarruf sağlar
  • Temel işletim sistemleriyle (Windows/Mac OS/Linux) otomatik entegrasyon için ideal, HID uyumlu USB portu
  • 2 adet Schuko (DIN) priz dâhil

Input nominal voltage specifications

Input Nominal Voltage
Varsayılan değer 230V’tur (220/230/240V)

Nominal output voltage specifications

Çıkış Anma Gerilimi
230V

Office residential UPS specifications

Giriş gerilimi - maks.
300 V
Giriş gerilimi - min.
140 V
Çalışma Sıcaklığı - Maks
40 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Çıkış Zahiri Güç
700 VA
Çıkış gerilimi - maks.
257 V
Çıkış gerilimi - min.
195 V
Sekonder frekans - maks.
60 Hz
Sekonder frekans - min.
50 Hz

Single-phase UPS specifications

Batarya miktarı
1
Maksimum Yükte Verimlilik
95
Giriş gerilim aralığı
140-300 V
Çıkış frekansı
50/60 Hz
Çıkış gerilim aralığı
195-257 V
Faz (giriş)
1
Faz (çıkış)
1

UPS battery specifications

Batarya Yönetimi
Otomatik akü testi, derin deşarj koruması, soğuk çalıştırma özelliği
Batarya Değeri
12 V / 7 Ah
Batarya Tipi
Sızdırmaz, kurşun asit
Genişletilmiş Batarya Kapasitesi
Hayır
Çalışma Zamanı Grafiği

UPS Haberleşmesi için Teknik Özelllikler

Haberleşme
USB portu (HID uyumlu)
Ethernet Arayüzü
Hayır
Genişletme Yuvaları
Hayır
Ağ Kartı Dahil
Hayır
Potansiyelsiz Anahtar Kontağı
Hayır
Yazılım Uyumluluğu
Eaton UPS Companion (sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını, kullanılan enerjinin ölçülmesini ve UPS ayarlarının konfigürasyonunu sağlar)
Arayüz Tipi
USB
Kullanıcı Arayüzü
LED'ler

UPS environmental specifications

Bağıl Nem
% 90’a kadar, yoğuşmasız
Sıcaklık Aralığı
0 - 40 °C (32 - 104 °F)

UPS general specifications

Otomatik Kapatma İşlevi
Evet
Renk
Siyah
Yapı Tipi
Ayaklı model
Hot Swap Güç
Hayır
Dahili Bypass
Hayır
Ambalaj İçerikleri
  • Hızlı başlangıç
  • Güvenlik talimatları
Primer Frekans - Maks
63 Hz
Primer Frekans - Min
45 Hz
Rack Bağlantı Kiti
Hayır
Aşırı Gerilim Koruması
Evet
Topoloji
Line-interactive
VA Değeri
700 VA
Watt Gücü
360 W

UPS input specifications

Giriş Bağlantısı
Koruma kontağı (SCHUKO)
Giriş Kablo Uzunluğu
1.2 m
Giriş Frekans Aralığı
45-63 Hz
Nominal Frekans
50/60 Hz

UPS output specifications

Besleme Tipi
1
PC (SCHUKO) Çıkış Sayısı
2
Priz
(2) Schuko
Gerilim
230V
Gerilim Tipi
AC

Ürün teknik özelliklerini aktar