Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 900 VA, 480 W, Giriş: C14, Çıkış: (4) C13, Tower
| Ürün Adı |
Eaton 5E Gen2 UPS
|
| Katalog Numarası |
5E900UI
|
| EAN |
3553340704222
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
288 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
148 mm
|
| Ürün Genişliği |
100 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
5.1 kg
|
| Uyumlar |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3 |
| Diğer Özellikler |
|
| Input Nominal Voltage |
Varsayılan değer 230V’tur (220/230/240V)
|
| Çıkış Anma Gerilimi |
230V
|
| Giriş gerilimi - maks. |
300 V
|
| Giriş gerilimi - min. |
140 V
|
| Çalışma Sıcaklığı - Maks |
40 °C
|
| Çalışma Sıcaklığı - Min |
0 °C
|
| Çıkış Zahiri Güç |
700 VA
|
| Çıkış gerilimi - maks. |
257 V
|
| Çıkış gerilimi - min. |
195 V
|
| Güç tüketimi |
25.3 W
|
| Sekonder frekans - maks. |
60 Hz
|
| Sekonder frekans - min. |
50 Hz
|
| Batarya miktarı |
1
|
| Maksimum Yükte Verimlilik |
95
|
| Giriş gerilim aralığı |
140-300 V
|
| Çıkış frekansı |
50/60 Hz
|
| Çıkış gerilim aralığı |
195-257 V
|
| Faz (giriş) |
1
|
| Faz (çıkış) |
1
|
| Batarya Yönetimi |
Otomatik akü testi, derin deşarj koruması, soğuk çalıştırma özelliği
|
| Batarya Değeri |
12 V / 9 Ah
|
| Batarya Tipi |
Sızdırmaz, kurşun asit
|
| Genişletilmiş Batarya Kapasitesi |
Hayır
|
| Çalışma Zamanı Grafiği |
| Haberleşme |
USB portu (HID uyumlu)
|
| Ethernet Arayüzü |
Hayır
|
| Genişletme Yuvaları |
Hayır
|
| Ağ Kartı Dahil |
Hayır
|
| Potansiyelsiz Anahtar Kontağı |
Hayır
|
| Yazılım Uyumluluğu |
Eaton UPS Companion (sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını, kullanılan enerjinin ölçülmesini ve UPS ayarlarının konfigürasyonunu sağlar)
|
| Arayüz Tipi |
USB
|
| Kullanıcı Arayüzü |
LED'ler
|
| Bağıl Nem |
% 90’a kadar, yoğuşmasız
|
| Sıcaklık Aralığı |
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
|
| Otomatik Kapatma İşlevi |
Evet
|
| Renk |
Siyah
|
| Yapı Tipi |
Ayaklı model
|
| Hot Swap Güç |
Hayır
|
| Dahili Bypass |
Hayır
|
| Ambalaj İçerikleri |
|
| Primer Frekans - Maks |
63 Hz
|
| Primer Frekans - Min |
45 Hz
|
| Rack Bağlantı Kiti |
Hayır
|
| Aşırı Gerilim Koruması |
Evet
|
| Topoloji |
Line-interactive
|
| VA Değeri |
700 VA
|
| Watt Gücü |
480 W
|
| Giriş Bağlantısı |
C14
|
| Giriş Frekans Aralığı |
45-63 Hz
|
| Nominal Frekans |
50/60 Hz
|
| Besleme Tipi |
1
|
| C13 Çıkış Sayısı |
4
|
| Priz |
(4) C13
|
| Gerilim |
230V
|
| Gerilim Tipi |
AC
|