Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

60

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Malleable iron, 5"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
60
UPC
784564100603
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
5.6 in
Product Width
7.7 in
Product Weight
3.5 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
5"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.