Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

6090658
4K10K3H600

Eaton 4K Drive shaft, 10 mm, K3, L = 600 mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton 4K Accessory Drive shaft
Catalog Number
6090658
EAN
8711426532892
Product Length/Depth
600 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.55 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Universal
Model Code
4K10K3H600

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Genel Bilgiler

Shaft length
600 mm
Type
Drive shaft

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015