Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

60KTH
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, 700 Vac/dc, 60A, Yok, Sigorta

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
60KTH
EAN
5027590484473
UPC
051712836319
Ürün Uzunluğu/Derinliği
180 mm
Ürün Yüksekliği
36 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
180.6 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
Model Kodu
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
60 A
Gerilim Tipi
AC/DC
Kullanım Kategorisi
Diğer
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Watt kayıpları
11 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
141 mm
Akım tipi
AC/DC
Anma gerilimi AC
1200 V
Anma gerilimi DC
1000 V
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.