Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

63ENL
63A NEUTRAL LINK

Neutral link, LV, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63ENL
EAN
5027590485029
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
11.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
63A NEUTRAL LINK

Ürün teknik özellikleri

Amperage Rating
63 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/F2
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
63ENS Safeloc fuse holder

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.