Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, 63A, 280 VAC/150 VDC (UL), aR sınıfı, 200 kA RMS Sym., Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 50 kA DC 150 VDC’de
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
63LET
|
| EAN |
5027590485197
|
| UPC |
051712836517
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
55 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
18 mm
|
| Ürün Genişliği |
18 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
32 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Amperaj Değeri |
63 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
280 V
|
| Anma gerilimi DC |
150 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
41 mm
|
| Montaj boyutu |
M6
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
2200
|
| Watt kayıpları |
9 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
180
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kA RMS Sym, 50 kA DC 150 Vdc’de
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
280 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
LET
|
| Şunun için uygun: |
TI500, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü MBI Mikro şalter adaptörü |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|