Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

658WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, White, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
658WHITE
UPC
662277092012
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
5 in
Product Width
5 in
Product Weight
3 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
White
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
3-1/2"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.