Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

660RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
660RT
UPC
784564004468
Product Length/Depth
2.12 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.26 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.