Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

661S

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
661S
UPC
784564206619
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.