Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

662DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc die cast, Compression type, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
662DC
UPC
784564004284
Product Length/Depth
6.22 in
Product Height
3.23 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.