Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

665RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
665RT
UPC
784564004512
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
1.15 in
Product Width
4.68 in
Product Weight
0.79 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.