Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

665WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, White, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
665WHITE
UPC
662277092081
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.69 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.92 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"
Color
White
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.