Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

668RED

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, Red, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 3-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
668RED
UPC
662277090155
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
4.94 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
3.9 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3-1/2"
Color
Red
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.