Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

668RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 3-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
668RT
UPC
784564004543
Product Length/Depth
5.85 in
Product Height
4.68 in
Product Width
5.04 in
Product Weight
3.9 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
3-1/2"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.