Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

680F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Feraloy iron alloy, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
680F
UPC
782274004501
Product Length/Depth
5.18 in
Product Height
1.98 in
Product Width
4.28 in
Product Weight
2.25 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.