Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Tek gövde, 6A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 (UL), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 90 kA RMS Sym., 40 kA DC 500 VDC’de (IEC)
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
6CT
|
| EAN |
5027590486132
|
| UPC |
051712837040
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
73 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
9 mm
|
| Ürün Genişliği |
9 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
8.5 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Model Kodu |
6A 690V AC BS88 FUSE
|
| Amperaj Değeri |
6 A
|
| Kesme Kapasitesi |
90 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Anma gerilimi DC |
500 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
64.2 mm
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
8,5
|
| Watt kayıpları |
2 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
1,8
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
90 kA RMS Sym, 500 V DC’de 40 kA (IEC)
200 kA RMS Sym, 500 V DC’de 50 kA (UL) |
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
CT
|
| Şunun için uygun: |
TI700, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü MBI Mikro şalter adaptörü |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|