Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

6KTH

Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 6 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
6KTH
EAN
5027590486293
UPC
051712837132
Ürün Uzunluğu/Derinliği
156 mm
Ürün Yüksekliği
27.9 mm
Ürün Genişliği
27.1 mm
Ürün Ağırlığı
181.437 g
Sertifikasyonlar
IEC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
6 A
Vurucu ile
Hayır
Gerilim Tipi
AC/DC
Kullanım Kategorisi
Diğer
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Watt kayıpları
6.4 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
141 mm
Akım tipi
AC/DC
Anma gerilimi AC
1200 V
Anma gerilimi DC
1000 V
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.