Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

6TH1000

Sigorta bağlantısı, Yüksek hız, 6 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
6TH1000
EAN
5027590051453
Ürün Uzunluğu/Derinliği
54 mm
Ürün Yüksekliği
52 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
240 g
Uyumlar
CE
RoHS
Sertifikasyonlar
IEC 60269-1

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
6 A
Kesme Kapasitesi
0 kA
Vurucu ile
Hayır
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
Diğer
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Watt kayıpları
6.4 W
Sigorta şekli
Silindirik
Montaj boyutu
Diğer
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
1000 V
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1000 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.