Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

700

Eaton Crouse-Hinds series FMC duplex type connector, AC/MC and FMC, 90° angle, Malleable iron, 3/8"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC duplex type connector
Catalog Number
700
UPC
784564004703
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
90° angle
Trade size
3/8"
Style
Duplex

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.