Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

700FMM

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Çift gövde, 700A, 690 VAC/450 VDC (IEC), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 40 kA DC 450 VDC’de

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
700FMM
EAN
5027590054997
UPC
051712553032
Ürün Uzunluğu/Derinliği
112 mm
Ürün Yüksekliği
38 mm
Ürün Genişliği
83 mm
Ürün Ağırlığı
452 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
CCC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
700 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Anma gerilimi DC
450 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
83.7 mm
Montaj boyutu
M8
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
245000
Watt kayıpları
120 W
Sigorta şekli
Merkezi ikili boğazlı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
60000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 450 V DC’de 40 kA (IEC)
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V AC
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
FMM
Şunun için uygun:
MC-600 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI700, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.