Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

710S20

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 710 A, AC 550 V, DC 250 V, 83 x 112 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
710S20
EAN
5027590488952
Ürün Uzunluğu/Derinliği
85 mm
Ürün Yüksekliği
115 mm
Ürün Genişliği
85 mm
Ürün Ağırlığı
1172 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
710 A
Akım tipi
AC/DC
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
550 V
Anma gerilimi DC
250 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
Civata takılı
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
550 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.