Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

740ASM

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 200W

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light
Catalog Number
740ASM
UPC
662276386457
Product Length/Depth
8.75 in
Product Height
11.69 in
Product Width
8.19 in
Product Weight
6 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
200W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Copper-free aluminum
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.