Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

744DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Zinc die cast, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
744DC
UPC
784564003614
Product Length/Depth
7.92 in
Product Height
5.94 in
Product Width
7.92 in
Product Weight
2.86 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
2-1/2"
Style
Squeeze

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.