Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

749BQ

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 749 spot light, Quartz halogen lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 1000W

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 749 spot light
Catalog Number
749BQ
UPC
662276386983
Product Length/Depth
14.5 in
Product Height
18 in
Product Width
11 in
Product Weight
59 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
1000W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Quartz halogen
Lens material
Heat resistant glass
Material
Brass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.