Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

800LMMT

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Çift gövde, 800A, 240 VAC/150 VDC (IEC), 250 VAC/150 VDC (UL), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 40 kA DC 150 VDC’de (IEC). 50 kA 150 VDC’de (UL)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
800LMMT
EAN
5027590055666
UPC
051712837958
Ürün Uzunluğu/Derinliği
82 mm
Ürün Yüksekliği
39 mm
Ürün Genişliği
91 mm
Ürün Ağırlığı
372 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
800 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
240 V
Anma gerilimi DC
150 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
58.06 mm
Montaj boyutu
M10
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
300000
Watt kayıpları
82 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
52000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym, 40 kA at 150 Vdc (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA at 150 Vdc (UL)
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
240 Vac, 150 Vdc
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
LMMT
Şunun için uygun:
MC-250 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI250, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.