Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

80LET

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, 80A, 280 VAC/150 VDC (UL), aR sınıfı, 200 kA RMS Sym., Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 50 kA DC 150 VDC’de

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
80LET
EAN
5027590490610
UPC
051712838047
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
18 mm
Ürün Genişliği
18 mm
Ürün Ağırlığı
32 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
80 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
280 V
Anma gerilimi DC
150 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
41 mm
Montaj boyutu
M6
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
3800
Watt kayıpları
10 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
300
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym, 50 kA DC 150 Vdc’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
280 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
LET
Şunun için uygun:
TI500, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.