Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

80NC

Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, 80A, Yok, Sigorta, Sınıf C gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
80NC
EAN
5027590102261
UPC
051712838061
Ürün Uzunluğu/Derinliği
198 mm
Ürün Yüksekliği
40 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
581 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
80 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
100 A
Sınıf
Sınıf C gL/gG
Watt kayıpları
17 W
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Montaj boyutu
M10
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
171 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
750 V
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
750 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.